The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 1281
    EAN
    4011334010470
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör rot transparent 1281

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte (voll kompatibel)

    WDA4527R

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör rot transparent

    1281

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (8)
    Previous
    Previous
    WAF3554AT
    WAF3554AT
    Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
    8,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WAF3554BG
    WAF3554BG
    Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
    5,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WAF3554BM
    WAF3554BM
    Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, nachtschwarz matt
    5,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WAF3554TA
    WAF3554TA
    Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, titan metallisch lackiert
    8,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WAF3554WG
    WAF3554WG
    Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
    5,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WAF3554WM
    WAF3554WM
    Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, lichtweiß matt
    5,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Zubehör verpflichtend

    • WAF3554AT

      Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert

      8,10 €  / Stück*
    • WAF3554BG

      Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend

      5,20 €  / Stück*
    • WAF3554BM

      Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, nachtschwarz matt

      5,20 €  / Stück*
    • WAF3554TA

      Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, titan metallisch lackiert

      8,10 €  / Stück*
    • WAF3554WG

      Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, lichtweiß glänzend

      5,20 €  / Stück*
    • WAF3554WM

      Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, lichtweiß matt

      5,20 €  / Stück*
    • WDE5101

      Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A

      12,70 €  / Stück*
    • WDE510110

      Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, getr. Medekontakte, Wipp-Einsatz UP, 2A

      14,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Trans­pa­rent rot
    Konnek­ti­vität
    • Haube für Lichtsi­gnal
      Beleuch­tungs­haube flach
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      32,50 mm
    • Durch­messer
      30 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 1281
    PDF
    RoHS Report 1281
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1281 | Hager Deutschland

      Produktbild 1281

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 1281 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 1281

      Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör rot transparent

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
      Bild dc22-1049 | Hager Deutschland

      dc22-1049

      Konformitätserklärung International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG