The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 507105

Wipptaster mit 2 sep. Meldekontakte und roter Linse Aquatec IP44 lichtgrau/grau 507105

EAN
4011334149156
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Wipptaster mit 2 sep. Meldekontakte und roter Linse Aquatec IP44 lichtgrau/grau

507105

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Beleuch­tungs­ein­satz 9 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Beleuch­tungs­ein­satz
  • 1675

    Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grau

    7,11 €  / Stück*
  • 167504

    Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze orange

    7,11 €  / Stück*
  • 1686

    LED-Aggregat Modul-Einsätze weiß

    10,80 €  / Stück*
  • 168601

    LED-Aggregat Modul-Einsätze schwarz

    10,80 €  / Stück*
  • 1687

    LED-Aggregat Modul-Einsätze blau

    11,50 €  / Stück*
  • 1676

    Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze braun

    8,41 €  / Stück*
  • 167602

    Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze gelb

    8,41 €  / Stück*
  • 167601

    Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grün

    8,41 €  / Stück*
  • 167603

    Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze rot

    13,40 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Taststrom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Glanz­grad
    Glän­zend, Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Trans­pa­rent
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    75 mm
  • Breite
    75 mm
  • Tiefe
    52,30 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
  • Ausfüh­rung Taster
    Einzel­taster
  • Mit Rück­mel­de­kon­takt
    Ja
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 507105 | Hager Deutschland

    Produktbild 507105

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 507105 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 507105

    Wipptaster mit 2 sep. Meldekontakte und roter Linse Aquatec IP44 lichtgrau/grau

    PDF
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Wipptaster mit 2 sep. Meldekontakte und roter Linse Aquatec IP44 lichtgrau/grau

Wipptaster mit roter Linse, Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Leitungseinführung oben und unten, mit Steckklemmen. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Durch Glimmaggregat mit N-Klemme im Sinne der Arbeitsstättenverordnung und ZH1-Vorschriften beleuchtbar. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Nennspannung: 250 V
Farbe: Lichtgrau
Glanzgrad: Glänzend
Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Tiefe: 52,30 mm
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Tasten: 1
Ausführung Taster: Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 507105
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG