The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Aufputz­mon­tage IP55
    • 47903525
    EAN
    4011334442257
    Marke
    Berker
    VPE
    5 Stück
    Preisgruppe
    B100
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Aufputz­mon­tage IP55

    Kombination Serienschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappd. AP, W.1, grau matt 47903525

    Preis
    57,50 €
    / Stück *
    57,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kombination Serienschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappd. AP, W.1, grau matt

    47903525

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Rahmen 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Rahmen
    • 13393513

      Rahmen 2fach senkrecht blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau

      79,40 €  / Stück*
    • 13393512

      Rahmen 2fach senkrecht weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau

      79,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    • Schaltstrom
      10 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7011
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -15 - 30 °C
    Ausstat­tung
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Texte
    • Monta­geart
      Für senk­rechte Montage
    • Schutz
      Erhöhter Berüh­rungs­schutz
    • Dich­tung
      Mit voll­flä­chiger Dich­tung an der Gehäu­serück­seite für rück­sei­tige Leitungs­ein­füh­rung und Putz­aus­gleich
    • Anschlussart
      Mit Steck­klemme

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-10-28
    PDF
    21,98 MB
    Berker REACH declaration 47903525
    PDF
    Berker RoHS Report 47903525
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 47903525 | Hager Deutschland

      Produktbild 47903525

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 47903525 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 47903525

      Kombination Serienschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappd. AP, W.1, grau matt

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021) | Hager Deutschland

      Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021) | Hager Deutschland

      Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat en-GB 2024-03-19 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,39 MB
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung en-GB 2026-02-20 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung en-GB 2026-02-20

      PDF
      214,59 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2021-07-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2021-07-06

      PDF
      114,29 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2022-04-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      30653565 - Wippe 2fach für Taster-BA,Bedruckung 2 Pfeile rechts/links,grau
      30653565
      Wippe 2fach für Taster-BA, Bedruckung 2 Pfeile rechts/links, grau
      Preis
      12,10 €
      / Stück *
      12,10 €
      / Stück *
    • 2
      30763545 - Wippe 1fach. für W.1 Taster-BA,mit Beschriftungsfeld,grau
      30763545
      Wippe 1fach. für W.1 Taster-BA, mit Beschriftungsfeld, grau
      Preis
      10,70 €
      / Stück *
      10,70 €
      / Stück *
    • 3
      30653552 - Wippe 2fach f. W.1 Taster-BA,Bedruckung 4 Pfeile oben/unten re./li.,polarweiß
      30653552
      Wippe 2fach f. W.1 Taster-BA, Bedruckung 4 Pfeile oben/unten re./li., polarweiß
      Preis
      12,10 €
      / Stück *
      12,10 €
      / Stück *
    • 4
      30423555 - Wippe 2fach für W.1 Taster-BA,Bedruckung oben 0/unten 1,grau
      30423555
      Wippe 2fach für W.1 Taster-BA, Bedruckung oben 0/unten 1, grau
      Preis
      12,10 €
      / Stück *
      12,10 €
      / Stück *
    • 5
      30863542 - Wippe 1fach. für W.1 Taster-BA,mit einer Linse,polarweiß
      30863542
      Wippe 1fach. für W.1 Taster-BA, mit einer Linse, polarweiß
      Preis
      8,70 €
      / Stück *
      8,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kombination Serienschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappd. AP, W.1, grau matt

    Kombination Serienschalter/Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Serienschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, erhöhtem Berührungsschutz konform VDE 0620-1, Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

    Abmessungen: 147 x 76 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
    Nennstrom: 16 A
    Schaltstrom: 10 A
    Nennspannung: 250 V
    Farbe: Grau
    RAL Nummer: 7011
    Werkstoff: Thermoplast
    Glanzgrad: Matt
    Halogenfrei: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
    Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
    Mit Signallampe: Nein
    Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
    Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Montageart: Für senkrechte Montage
    Schutz: Erhöhter Berührungsschutz
    Dichtung: Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
    Anschlussart: Mit Steckklemme

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 47903525
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG