Wippe 1fach. für W.1 Taster-BA,mit einer Linse,polarweiß 30863542
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeUnbehandelt
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
MontageartMontage in Gehäuse AP oder UP
-
BeleuchtungFür Beleuchtung und Kontrollschaltung
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 30863542
-
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MBWassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)
Technische Beilage (single-product) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kBWassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)
Technische Beilage (single-product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit klarer Linse.
Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Unbehandelt
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 30863542
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.