Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.5 Alu 47527203
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 21 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeAluminium
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9006
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeEloxiert
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSteckanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung, Krallenbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
DeckelausführungZufallender Klappdeckel
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 47527203
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 47527203
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.5 Alu
PDF -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Leistungserklärung
Leistungserklärung en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei.
Nennspannung: 250 V
Bemessungsstrom IN: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Aluminium
Halogenfrei: Nein
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9006
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Aluminium
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Einbautiefe: 32 mm
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Steckanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Deckelausführung: Zufallender Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 47527203
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.