Hager

458809

UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
Best-Nr.
458809
EAN-Nr.
4011334051275
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
20,80 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Farbe
    • polarweiß matt
  • Nennspannung
    • 125 V DC
  • Nennstrom
    • 1 A
  • Übertragungsbandbreite
    • max. 16 MHz
  • Übergangswiderstand
    • < 20 mΩ
  • Einbautiefe
    • 22 mm
  • Leitungs-Ø
    • max. 1 mm
  • Cat.3
    • nach TIA/IAE-568-B.2
    • für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45, ISDN-fähig
    • mit Geradeauslass
    • Nein
    • mit Spreizkrallen
    • für 2 Geräte, Telefone oder Zusatzeinrichtungen
    • 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen
    • mit Schraubklemmen

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 458809

  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
UAE 8(6)/TAE 6 mit Schraubklemmen für Stecker RJ11/RJ12/RJ45, ISDN-fähig für 2 Geräte (Telefone oder Zusatzeinrichtungen), 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen.
  • Farbe :polarweiß matt
  • Nennspannung :125 V DC
  • Nennstrom :1 A
  • Übertragungsbandbreite :max. 16 MHz
  • Übergangswiderstand :< 20 mΩ
  • Einbautiefe :22 mm
  • Leitungs-Ø :max. 1 mm
  • Cat.3 :nach TIA/IAE-568-B.2

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 458809
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.