The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 145801

Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem braun, glänzend 145801

EAN
4011334163459
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Passende Tools
  • Berker Konfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Passende Hersteller: UAE-Steckdosen Dätwyler Rutenbeck TAE- und UAE-Überspannungsschutzdosen Dehn EAD-Steckdosen Drivex Fröhlich + Walter Intracom

Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem braun, glänzend

145801

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Mehr sehen (9)
Previous
Previous
457209
457209
Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
25,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
457205
457205
Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt
25,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
457309
457309
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
28,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
457305
457305
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt
28,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
450002
450002
TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze weiß, matt
15,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
454402
454402
TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze weiß, matt
15,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Zubehör verpflichtend

  • 457209

    Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt

    25,90 €  / Stück*
  • 457205

    Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt

    25,90 €  / Stück*
  • 457309

    Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt

    28,20 €  / Stück*
  • 457305

    Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt

    28,20 €  / Stück*
  • 450002

    TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze weiß, matt

    15,20 €  / Stück*
  • 454402

    TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze weiß, matt

    15,20 €  / Stück*
  • 450009

    TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze polarweiß, matt

    15,20 €  / Stück*
  • 454409

    TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze polarweiß, matt

    15,20 €  / Stück*
  • 458809

    UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze polarweiß, matt

    28,20 €  / Stück*

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    TAE
  • Anzahl der Ansch­lüsse
    2
Werk­stoff
  • Farbe
    Braun
  • RAL Nummer
    8011
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    51,50 mm
  • Breite
    51,50 mm
  • Tiefe
    12 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 145801
PDF
Berker RoHS Report 145801
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 145801 | Hager Deutschland

    Produktbild 145801

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 145801 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 145801

    Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem braun, glänzend

    PDF
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild DC23-1018 | Hager Deutschland

    DC23-1018

    Konformitätserklärung International 2023-04-24

    PDF
    254,45 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG