Auslauf

UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze schwarz, matt 458805

EAN
4011334051237
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    1 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    125 V
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Nein
  • Schutzart IP
    IP20
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    22 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9011
  • Glanz­grad
    Matt
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Kral­len­be­fes­ti­gung
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Texte
  • Schutz
    Nein
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.