![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb 4386
EAN
4011334028963
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Schaltstrom10 A
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Spannung
-
Nennspannung250 V
Werkstoff
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7011
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
Kennzeichnung
-
ZusammenstellungBasiselement mit Komplettgehäuse
Konnektivität.
-
MontageartSchraubbefestigung
Bedienelemente und Anzeigen
-
Anzahl der Tasten1
Abmessungen
-
Einbautiefe0
Sicherheit
-
Schutzart IPIP44
Texte
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
Schaltart/Variante2-polig
Architektur
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.