Hager

385203

Jalousie-Schalter 2-polig für Zentralstück mit Schloss, Jalousiesteuerung
Best-Nr.
385203
EAN-Nr.
4011334489252
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
34,40 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennspannung
    • 250 V AC
  • Schaltstrom
    • 10 AX (100 W LED (SBL))
  • Schutzart
    • IP20
  • Schaltart / Variante
    • mit 0-Stellung
  • Haupt-Designlinie
    • Modul-Einsätze
  • Montageart
    • für Schraubbefestigung
  • Werkstoff
    • Kunststoff/Metall
  • Breite
    • 71 mm
  • Höhe
    • 71 mm
  • Tiefe
    • 33 mm
  • Bezeichnungs-Syntax: Hauptanwendungsfall
    • Zentralstück mit Schloss
    • Zentralst. m. Schloss
    • Z.-st. m. Schloss
    • mit Tastrastfunktion
    • das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
    • mit Schraubklemmen
    • Hinweise der Motorenhersteller beachten!

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 385203

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Jalousie-Schalter 2-polig für Zentralstück mit Schloss, Jalousiesteuerung
Jalousie-Schlüsselschalter für Zentralstück mit Schloss, mit Tastrastfunktion, mit Schraubklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten.
  • Nennspannung :250 V AC
  • Schaltstrom :10 AX (100 W LED (SBL))
  • Schutzart :IP20
  • Haupt-Designlinie :Modul-Einsätze
  • Montageart :für Schraubbefestigung
  • Werkstoff :Kunststoff/Metall
  • Breite :71 mm
  • Höhe :71 mm
  • Tiefe :33 mm
  • Anschlussart :mit Schraubklemmen
  • Hinweistext Bildpreisliste/Katalog :Hinweise der Motorenhersteller beachten!

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 385203
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.