Hager

384203

Jalousie-Drehschalter 2-polig,Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung
Best-Nr.
384203
EAN-Nr.
4011334489221
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
32,10 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennspannung
    • 250 V AC
  • Schaltstrom
    • 10 AX (100 W LED (SBL))
  • Schutzart
    • IP20
  • Haupt-Designlinie
    • Modul-Einsätze
  • Verbindungsklemmen
    • nach VDE 0632-1
  • Verbindungsklemmen
    • nach IEC 60669-1
  • Montageart
    • mit Spreizkrallen
  • Werkstoff
    • Kunststoff/Metall
  • Breite
    • 71 mm
  • Höhe
    • 71 mm
  • Tiefe
    • 42 mm
    • mit Tastrastfunktion
    • mit 0-Stellung
    • für Zentralstück mit Drehknopf
    • mit Schraubklemmen
    • Hinweise der Motorenhersteller beachten!

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 384203

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Jalousie-Drehschalter 2-polig,Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung
Jalousie-Drehschalter für Zentralstück mit Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. Hinweise der Motorenhersteller beachten.
  • Nennspannung :250 V AC
  • Schaltstrom :10 AX (100 W LED (SBL))
  • Schutzart :IP20
  • Haupt-Designlinie :Modul-Einsätze
  • Verbindungsklemmen :nach VDE 0632-1
  • Verbindungsklemmen :nach IEC 60669-1
  • Montageart :mit Spreizkrallen
  • Werkstoff :Kunststoff/Metall
  • Breite :71 mm
  • Höhe :71 mm
  • Tiefe :42 mm
  • Anschlussart :mit Schraubklemmen
  • Hinweistext Bildpreisliste/Katalog :Hinweise der Motorenhersteller beachten!

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 384203
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.