EAN
4011334489214
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
27,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Jalou­sie­schal­ter/-taster
    Schalter 1-polig
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Mit 0-Stel­lung
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Monta­geart
    Mit Spreiz­krallen
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Jalousie-Drehschalter 1-polig,Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung

Jalousie-Drehschalter für Zentralstück mit Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. Hinweise der Motorenhersteller beachten.

Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker B.7
Berker K.1
Berker K.5
Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Berker R.1
Berker R.3
Berker R.8
Berker S.1
Jalousieschalter/-taster: Schalter 1-polig
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 A
Schutzart IP: IP20
Schaltart/Variante: Mit 0-Stellung
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Mit Spreizkrallen

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 384103
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.