The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • 3313077009
    EAN
    3250617152402
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Steck­dosen - Berker S.1
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • Steck­dosen - Berker B.3
    • Steck­dosen - Berker B.7
    • Steck­dosen - Berker Q.3
    • Steck­dosen - Berker K.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker K.1
    • Mehr sehen

    Z.-Stk. für Steckdosen, British Standard abschaltbar K.1 polarweiß, glänzend 3313077009

    Preis
    14,40 €
    / Stück *
    14,40 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAS7700WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Z.-Stk. für Steckdosen, British Standard abschaltbar K.1 polarweiß, glänzend

    3313077009

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      7 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      K.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 3313077009
    PDF
    RoHS Report 3313077009
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 3313077009 | Hager Deutschland

      Produktbild 3313077009

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 3313077009 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 3313077009

      Z.-Stk. für Steckdosen, British Standard abschaltbar K.1 polarweiß, glänzend

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      378,64 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      10107100 - Dichtungsset für Wippschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent
      10107100
      Dichtungsset für Wippschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent
      Preis
      5,61 €
      / Stück *
      5,61 €
      / Stück *
    • 2
      11087109 - Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 polarweiß, glänzend
      11087109
      Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      3,11 €
      / Stück *
      3,11 €
      / Stück *
    • 3
      10457106 - Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung K.1 anthrazit, matt
      10457106
      Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung K.1 anthrazit, matt
      Preis
      17,60 €
      / Stück *
      17,60 €
      / Stück *
    • 4
      11547109 - Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend
      11547109
      Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      15,50 €
      / Stück *
      15,50 €
      / Stück *
    • 5
      6710457006 - Blindverschluss mit Zentralstück K.1 anthrazit, matt
      6710457006
      Blindverschluss mit Zentralstück K.1 anthrazit, matt
      Preis
      14,40 €
      / Stück *
      14,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Z.-Stk. für Steckdosen, British Standard abschaltbar K.1 polarweiß, glänzend

    Zentralstück für Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontakt BRITSH STANDARD.

    Farbe: Polarweiß
    Werkstoff: Thermoplast

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 3313077009
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG