The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker K.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker K.1
    • 11087109
    EAN
    4011334267768
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker K.1

    Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 polarweiß, glänzend 11087109

    Preis
    3,25 €
    / Stück *
    3,25 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAF7073WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 polarweiß, glänzend

    11087109

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      70,50 mm
    • Tiefe
      8 mm
    • Zuge­hö­rige Systeme
      K.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11087109
    PDF
    RoHS Report 11087109
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 11087109 | Hager Deutschland

      Produktbild 11087109

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 11087109 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 11087109

      Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 polarweiß, glänzend

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      10457009 - Blindverschluss mit Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend
      10457009
      Blindverschluss mit Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      14,30 €
      / Stück *
      14,30 €
      / Stück *
    • 2
      6710457006 - Blindverschluss mit Zentralstück K.1 anthrazit, matt
      6710457006
      Blindverschluss mit Zentralstück K.1 anthrazit, matt
      Preis
      15,10 €
      / Stück *
      15,10 €
      / Stück *
    • 3
      6710457009 - Blindverschluss mit Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend
      6710457009
      Blindverschluss mit Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      14,30 €
      / Stück *
      14,30 €
      / Stück *
    • 4
      11087106 - Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 anthrazit, matt
      11087106
      Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 anthrazit, matt
      Preis
      3,45 €
      / Stück *
      3,45 €
      / Stück *
    • 5
      10457106 - Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung K.1 anthrazit, matt
      10457106
      Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung K.1 anthrazit, matt
      Preis
      18,50 €
      / Stück *
      18,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 polarweiß, glänzend

    Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.

    Farbe: Polarweiß
    RAL Nummer: 9010
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Zentralstücke: Für Fremdhersteller-Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 11087109
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG