The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 317205

Kontroll-Außschalter 2-polig mit roter Linse Aquatec IP44 lichtgrau/grau 317205

EAN
4011334149231
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Kontroll-Außschalter 2-polig mit roter Linse Aquatec IP44 lichtgrau/grau

317205

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Beleuch­tungs­ein­satz 7 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Beleuch­tungs­ein­satz
  • 1686

    LED-Aggregat Modul-Einsätze weiß

    10,80 €  / Stück*
  • 168601

    LED-Aggregat Modul-Einsätze schwarz

    10,80 €  / Stück*
  • 1687

    LED-Aggregat Modul-Einsätze blau

    11,50 €  / Stück*
  • 1676

    Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze braun

    8,41 €  / Stück*
  • 167602

    Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze gelb

    8,41 €  / Stück*
  • 167601

    Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grün

    8,41 €  / Stück*
  • 167603

    Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze rot

    13,40 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
  • Nenn­strom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Glanz­grad
    Glän­zend, Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit Komplett­ge­häuse
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    0
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Voll­flä­chige Wippe
Texte
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Beleuch­tung
    Beleuchtbar durch Glimm- und Glüh­ag­gregat mit N-Klemme, Mit Glimm­ag­gregat Mit N-Klemme Best.-Nr 1675, Für Kontrollschal­tung
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    2-polig

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 317205 | Hager Deutschland

    Produktbild 317205

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 317205 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 317205

    Kontroll-Außschalter 2-polig mit roter Linse Aquatec IP44 lichtgrau/grau

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Ausschreibungstext

Kontroll-Außschalter 2-polig mit roter Linse Aquatec IP44 lichtgrau/grau

Kontroll-Wippschalter mit roter Linse, 2-polig Aus, beleuchtbar mit Glimm-und Glühaggregat mit N-Klemme, mit Glimmaggregat. Für Kontrollschaltung, mit Leitungseinführung oben und unten, mit Steckklemmen. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Passendes Glimmaggregat. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Schaltstrom: 10 A
Montage auf: Aufputz
Nennspannung: 250 V
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 81 x 75 mm
Einbautiefe: 0 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 317205
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG