The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 30483535

Wechselschalter-Einsatz 2polig mit getrennten Eigangsklemmen W.1 grau 30483535

EAN
4011334441069
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Wechselschalter-Einsatz 2polig mit getrennten Eigangsklemmen W.1 grau

30483535

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Mehr sehen (9)
Previous
Previous
6719323515
6719323515
Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 grau
20,50 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
6019303505
6019303505
Gehäuseunterteil 3fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 grau
31,70 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
13303505
13303505
Rahmen 3f waagerecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 grau
19,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
13293515
13293515
Rahmen 2f senkrecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 grau
11,30 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
6719323505
6719323505
Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 ECO grau
18,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
6118913505
6118913505
Gehäuseunterteil 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen AP W.1 ECO grau
6,61 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Zubehör verpflichtend

  • 6719323515

    Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 grau

    20,50 €  / Stück*
  • 6019303505

    Gehäuseunterteil 3fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 grau

    31,70 €  / Stück*
  • 13303505

    Rahmen 3f waagerecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 grau

    19,80 €  / Stück*
  • 13293515

    Rahmen 2f senkrecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 grau

    11,30 €  / Stück*
  • 6719323505

    Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 ECO grau

    18,00 €  / Stück*
  • 6118913505

    Gehäuseunterteil 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen AP W.1 ECO grau

    6,61 €  / Stück*
  • 6719333505

    Gehäuseunterteil 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 ECO grau

    18,00 €  / Stück*
  • 13293505

    Rahmen 2fach waagerecht UP W.1 ECO grau

    11,30 €  / Stück*
  • 13283505

    Rahmen 1fach UP W.1 ECO grau

    5,91 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
  • Nenn­strom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz, Aufputz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7038
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Steu­e­r­ele­ment
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    12 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Voll­flä­chige Wippe
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Bajo­nett­ver­schluss
Texte
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Beleuch­tung
    Ohne Beleuch­tung (nicht beleucht­bar)
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Wechsel

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 30483535
PDF
Berker RoHS Report 30483535
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 30483535 | Hager Deutschland

    Produktbild 30483535

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 30483535 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 30483535

    Wechselschalter-Einsatz 2polig mit getrennten Eigangsklemmen W.1 grau

    PDF
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13

    PDF
    514,30 kB
    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2021-11-03 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2022-04-26 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG