Rahmen 1fach UP W.1 ECO grau 13283505
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einsatz für Kommunikationstechnik 3 Produkte verfügbar -
Kabelausgang für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar -
Tastsensor 4 Produkte verfügbar -
Jalousieschalter/-taster 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 40 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze1
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)13,6 %
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe83 mm
-
Breite83 mm
-
Tiefe39 mm
-
Anzahl der Einheiten horizontal1
-
Anzahl der Einheiten vertikal1
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 13283505
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 13283505
Rahmen 1fach UP W.1 ECO grau
PDF -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe Berker W.1
November 2023 (23DE0121)
PDF6,87 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-11-04
PDF82,21 kB
Konformitätserklärung International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Ausschreibungstext
Rahmen 1-fach für UP-Montage, lichtgrau mit Montageadapter und Dichtung zum Verschrauben auf einer UP- oder Hohlwanddose. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.
Serie: W.1
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 83 mm
Breite: 83 mm
Tiefe: 39 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK05
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 13283505
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.