Serienschalter Aufputz weiß, glänzend 300540
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Leitungseinführung 5 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nennstrom10 A
-
Montage aufAufputz
-
Nennspannung250 V
-
FarbeWeiß
-
RAL Nummer1013
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
ZusammenstellungBasiselement mit Komplettgehäuse
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anzahl der Tasten2
-
Einbautiefe0
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Steuer-/BedienelementGeteilte Wippe
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
Schaltart/VarianteSerien
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 300540
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
44_01_03_2021
Konformitätserklärung International 2021-10-29
PDF155,69 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.