The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 29527001

LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.5 bronze, lackiert 29527001

EAN
4011334433170
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.5 bronze, lackiert

29527001

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Beschrif­tungs­feld 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Beschrif­tungs­feld
  • 19058011

    Folie Bi-Color für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Nicht stören/Säubern

    13,50 €  / Stück*
  • 19058012

    Folie Bi-Color für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Warten/Eintreten

    13,50 €  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
Leis­tung
  • Verbrauchte Leis­tung in W
    0,50 W
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Beleuch­tung
  • Art der Lampe
    LED
Werk­stoff
  • Farbe
    Bronze
  • RAL Nummer
    1035
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Lackiert
Abmes­sungen
  • Höhe
    70 mm
  • Breite
    70 mm
  • Tiefe
    50 mm
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    2,50 - 2,50 mm²
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 29527001 | Hager Deutschland

    Produktbild 29527001

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 29527001 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 29527001

    LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.5 bronze, lackiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2951xx-2952xx-2953xx - LED-Signallicht (DE-EN, 2020-12) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2951xx-2952xx-2953xx - LED-Signallicht (DE-EN, 2020-12)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    792,84 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.5 bronze, lackiert

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar.

Nennspannung: 230 V
Verbrauchte Leistung in W: 0,50 W
Farbe: Bronze
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Lackiert
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 29527001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG