Radio Touch und Lautsprecher Q.1/Q.3 anthrazit, samt 28806086
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Lautsprecher 4 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbeAnthrazit
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Anschlussquerschnitt Lautsprecher1,50 - 1,50 mm²
-
Leiterquerschnitt2,50 - 2,50 mm²
-
Einbautiefe33 mm
-
Breite141,60 mm
-
Funk Empfangsfrequenz87,5 - 108,0 MHz
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
AnschlussMit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
-
MontageartSchraubbefestigung über Tragplatte, Einzel- und Kombinationsmontage
-
FunktionWecker mit Schlummerfunktion, Schlaf-Timer, Countdown, Lautstärkeregelung
-
NebenstelleneingangNebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 28806086
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2880xx - Radio Touch (DE, Stand: 05.2013)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF1,17 MBBedienungs- und Montageanleitung für 2880xx - Radio Touch (EN, 2013-05)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF685,14 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.