The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WUZ672

Halogenspot-Lautsprecher 20 Ohm, 3 Watt, Durchmesser 8cm, weiß WUZ672

EAN
3250617029834
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Halogenspot-Lautsprecher 20 Ohm, 3 Watt, Durchmesser 8cm, weiß

WUZ672

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Wider­stand
  • Impe­danz
    20 Ω
Frequenz
  • Frequenz
    200 - 16000 Hz
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    35 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • Werk­stoff
    Metall
Leis­tung
  • Musik­leis­tung
    4 W
Texte
  • Monta­geart
    Mit Feder­me­chanik für Decken­einbau

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WUZ672 | Hager Deutschland

    Produktbild WUZ672

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt WUZ672 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WUZ672

    Halogenspot-Lautsprecher 20 Ohm, 3 Watt, Durchmesser 8cm, weiß

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WUZ671 - Deckeneinbau-Lautsprecher (DE-FR-NL, Stand: 09.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für WUZ671 - Deckeneinbau-Lautsprecher (DE-FR-NL, Stand: 09.2012)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    368,35 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2021-08-04 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2021-08-04

    PDF
    79,39 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG