EAN
4011334467847
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
85,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
    A
Span­nung
  • Eingangs­span­nung
    230 - 230 V
  • Ausgangs­span­nung
    5 - 5 V
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    32 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    34 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    2
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
  • Mit Fein­si­che­rung
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Glanz­grad
    Matt
Leis­tung
  • Ausgangs­leis­tung
    15 W
  • Leis­tungs­auf­nahme standby
    0,15 W
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    0,20 A
  • Ausgangs­strom
    3000 mA
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Schutz
    Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
  • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
    Mit 2 USB-­Buchsen Typ A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

USB LadeSteckdose, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, anthrazit matt

USB Ladesteckdose mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweis: Keine Datenübertragung möglich.

Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB: A
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 34 mm
Anzahl der Ausgänge: 2
Mit Feinsicherung: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: 7021
Glanzgrad: Matt
Ausgangsleistung: 15 W
Leistungsaufnahme standby: 0,15 W
Eingangsspannung: 230 - 230 V
Ausgangsspannung: 5 - 5 V
Nennstrom: 0,20 A
Ausgangsstrom: 3000 mA
Steckverbinder/Buchsen: Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Sicherung: Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Schutz: Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart: Mit Schraubklemmen

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 260205
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.