BVF-510SW Innenstation Video Standard AP 2D-Video schwarz 1835102

EAN
4250111814072
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Preis
740,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zusatz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion 1 Produkte verfügbar
  • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Werk­stoff
    Kunststoff, Ther­mo­plast
Abmes­sungen
  • Breite
    96 mm
  • Höhe
    196 mm
  • Tiefe
    20 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 40 °C
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    24 - 24 V
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Betrieb
    180 mA
Texte
  • Monta­geart
    Flache Aufputz-­Mon­tage oder Auf Einbau­dose, Für senk­rechte Montage
  • Anschluss
    Anschluss für Etagen­ruf­taster, Anschluss für inte­grierten Relais­kon­takt 24 V/1 A, Anschluss für opti­o­nale Zusatz­spei­sung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1835102 | Hager Deutschland

    Produktbild 1835102

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für 1832102, 1835102 - BVF-210SW Innenstation Video Standard/Komfort AP (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für 1832102, 1835102 - BVF-210SW Innenstation Video Standard/Komfort AP (DE, Stand: 02.2013)

    Montageanleitung de-DE 2013-02-20

    PDF
    584,07 kB
    Bild Installationsanleitung für 1715402, 1835102 - Innenstion Audio/Video AP (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für 1715402, 1835102 - Innenstion Audio/Video AP (DE, Stand: 02.2013)

    Montageanleitung de-DE 2013-02-05

    PDF
    277,08 kB
    Bild Montageanleitung de-DE 2023-08-24 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-DE 2023-08-24

    PDF
    4,31 MB
    Bild Montageanleitung en-GB 2023-08-24 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2023-08-24

    PDF
    4,33 MB
  • Handbuch

    Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

    Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

    Handbuch de-DE 2014-02-14

    PDF
    4,37 MB
    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Handbuch de-DE 2018-02-09

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Tools de-DE 2022-08-25

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild 309.10-2021_CE_ELC1835102_ELC1835103_Elcom | Hager Deutschland

    309.10-2021_CE_ELC1835102_ELC1835103_Elcom

    Konformitätserklärung International 2021-10-15

    PDF
    269,23 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

BVF-510SW Innenstation Video Standard AP 2D-Video schwarz

Video-Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED, 16 harmonische Ruftöne und freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf. Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar. Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. Sonderfunktionen: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE sowie Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

Farbe: Schwarz
Werkstoff: Kunststoff
Thermoplast
Breite: 96 mm
Höhe: 196 mm
Tiefe: 20 mm
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
Betriebsspannung über Bus: 24 - 24 V
Stromaufnahme Betrieb: 180 mA

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1835102
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.