The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 1715102
    EAN
    4250111813990
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator 2Draht Systemkonfigurator

    BFT-510SW Innenstation Audio Standard AP 2D-Video schwarz 1715102

    Preis
    89,50 €
    / Stück *
    89,50 €
    / Stück *

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    1715103

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BFT-510SW Innenstation Audio Standard AP 2D-Video schwarz

    1715102

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion 1 Produkte verfügbar
    • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion
    • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör
    • 1901810

      RSR-210 Rufrelais für Innenstation Audio BFT-210/510 EB i2Audio/2D-Video

      49,20 €  / Stück*
    • 2301300

      TKU-UNI Tischkonsole Universal Edelstahl/Glas

      167,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • REH109Y

      Set Bus Abschluss 2D Video

      53,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Kunststoff, Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      196 mm
    • Breite
      96 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      24 - 24 V
    Bild­schirm
    • Mit Touch Screen
      Nein
    Texte
    • Monta­geart
      Flache Aufputz-­Mon­tage oder Auf Einbau­dose, Für senk­rechte Montage
    • Anschluss
      Anschluss für Etagen­ruf­taster, Anschluss für opti­o­nale Zusatz­spei­sung, Anschluss für opti­o­nales Rufre­lais
    Funk­ti­onen
    • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
      Audio + Video
    • Lautstär­ke­re­ge­lung
      Ja
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      2Draht
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Zusatz­gerät anreihbar
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-11-12
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration 1715102
    PDF
    Elcom RoHS Report 1715102
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1715102 | Hager Deutschland

      Produktbild 1715102

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1715102 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1715102

      BFT-510SW Innenstation Audio Standard AP 2D-Video schwarz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2023-08-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2023-08-24

      PDF
      755,61 kB
      Bild Montageanleitung en-GB 2023-08-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2023-08-24

      PDF
      751,53 kB
      Bild Montageanleitung für 1715102 - Innenstion Audio Standard AP 2D-Video (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für 1715102 - Innenstion Audio Standard AP 2D-Video (DE, Stand: 02.2013)

      Montageanleitung de-DE 2013-02-04

      PDF
      499,42 kB
    • Handbuch

      Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

      Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

      (14DE0040)

      PDF
      4,37 MB
      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools

      Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

      2Draht Systemkonfigurator

      Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15

      PDF
      268,45 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG