LED-Modul Q.7 Down Light Beleuchtung 168055
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (8)Kompatible Produkte
-
Passend zu 8 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Höhe95 mm
-
Breite95 mm
-
Tiefe6,50 mm
-
Stromaufnahme6 mA
-
Montage aufModul Einsatz 230V AC
-
FarbeTransparent
-
Art der LampeLED nicht austauschbar
-
Zugehörige SystemeQ.x
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 168055
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 168055
LED-Modul Q.7 Down Light Beleuchtung
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für LED-Modul (DE-EN-NL-IT-PL, Stand: 07.2018)
Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2018-07-23
PDF1,14 MB
Manual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11)
Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2021-11-15
PDF1,13 MB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
LED-Modul für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Klemmbefestigung, passend für Design-Rahmen beleuchtbar. Helligkeit über Schiebeschalter in 2 Stufen einstellbar, Zusatznutzen durch Kombination von 230 V Einsätzen mit einem Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, LED nicht austauschbar, mit Wago Klemme zur Verdrahtung.
Stromaufnahme: 6 mA
Farbe: Transparent
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 168055
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.