EAN
4011334380191
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
10,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt, Lackiert
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung
  • Beleuch­tung
    Für Beleuch­tung und Kontrollschal­tung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker Q.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Wippe 2fach mit Linse Q.x anthrazit, samt

Wippen mit oranger Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Farbe: Anthrazit
Glanzgrad: Samt
Oberfläche: Unbehandelt
Lackiert
Werkstoff: Duroplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16276086
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.