EAN
4011334169734
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
23,20 €
/ Stück *
Passende Hersteller: SL Serie Toolless Jack mit Staubschutz AMP Standard 110Connect Jack AMP MT-RJ Jack AMP Intracom Telena SL Serie 110Connect Jack AMP Modular Jacks CobiNet EFB Electronic Schumann SL Serie Toolless Jack AMP

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
11098982
11098982
Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
1,61 €/ Stück

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Modular Buchse
Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
  • Höhe
    71 mm
  • Tiefe
    30 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • RAL Nummer
    1013
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Beschrif­tungs­feld einrastbar in passenden Zwischen­ring
  • Auslass
    Mit 30° Schrä­g­aus­lass
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend

Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring.

Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker B.7
Berker K.1
Berker K.5
Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Berker S.1
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 30 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Weiß
RAL Nummer: 1013
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 146302
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.