The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 14160204
    EAN
    4011334207368
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys Edelstahl Rostfrei 14160204

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    14157104
    Nach einer langen Auslaufphase ist das Schalterprogramm Arsys nicht mehr verfügbar. Rechteckige Nachfolge-Schalterprogramme im gleichen Format sind K.1 in Kunststoff in den Farben polarweiß glänzend und anthrazit matt oder K.5 in den Ausführungen Edelstahl mattiert und Aluminium eloxiert.
    Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys Edelstahl Rostfrei

    14160204

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (7)
    Previous
    Previous
    303616
    303616
    Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung
    16,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    303650
    303650
    Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
    10,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    3037
    3037
    Kreuzschalter
    21,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    3036
    3036
    Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung
    10,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE3036
    WDE3036
    Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
    10,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE3037
    WDE3037
    Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
    21,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Zubehör verpflichtend

    • 303616

      Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung

      16,40 €  / Stück*
    • 303650

      Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze

      10,80 €  / Stück*
    • 3037

      Kreuzschalter

      21,50 €  / Stück*
    • 3036

      Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung

      10,20 €  / Stück*
    • WDE3036

      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

      10,20 €  / Stück*
    • WDE3037

      Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

      21,50 €  / Stück*
    • WDE613036

      Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze

      10,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Voll­flä­chige Wippe
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • RAL Nummer
      9022
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Edelstahl
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      25 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Halogenfrei Ja

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 14160204 | Hager Deutschland

      Produktbild 14160204

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 14160204 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 14160204

      Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys Edelstahl Rostfrei

      PDF
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG