The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 14160201

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, Metall 14160201

EAN
4011334207351
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Nach einer langen Auslaufphase ist das Schalterprogramm Arsys nicht mehr verfügbar. Rechteckige Nachfolge-Schalterprogramme im gleichen Format sind K.1 in Kunststoff in den Farben polarweiß glänzend und anthrazit matt oder K.5 in den Ausführungen Edelstahl mattiert und Aluminium eloxiert.
Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, Metall

14160201

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Mehr sehen (8)
Previous
Previous
503101
503101
Taster Schließer mit zwei Meldekontakten
18,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
303616
303616
Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung
16,40 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
303650
303650
Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
10,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
503150
503150
Taster, Schließer für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
12,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
3037
3037
Kreuzschalter
21,50 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
5031
5031
UP Wipptaster, 1-polig 10A/250V
11,50 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Zubehör verpflichtend

  • 503101

    Taster Schließer mit zwei Meldekontakten

    18,00 €  / Stück*
  • 303616

    Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung

    16,40 €  / Stück*
  • 303650

    Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze

    10,80 €  / Stück*
  • 503150

    Taster, Schließer für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze

    12,00 €  / Stück*
  • 3037

    Kreuzschalter

    21,50 €  / Stück*
  • 5031

    UP Wipptaster, 1-polig 10A/250V

    11,50 €  / Stück*
  • 5036

    Taster Wechsler

    12,00 €  / Stück*
  • 3036

    Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung

    10,20 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Voll­flä­chige Wippe
Werk­stoff
  • Farbe
    Hell­bronze
  • RAL Nummer
    3012
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Ober­fläche
    Lackiert
Abmes­sungen
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    70 mm
  • Tiefe
    25 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 14160201 | Hager Deutschland

    Produktbild 14160201

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt 14160201 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt 14160201

    Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, Metall

    PDF
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG