The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 11707001
    EAN
    4011334432937
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschr.feld K.5 Aluminium bronze eloxiert 11707001

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschr.feld K.5 Aluminium bronze eloxiert

    11707001

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    454001
    454001
    Tragplatte mit roter Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
    8,01 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    454002
    454002
    Tragplatte mit weißer Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
    8,01 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    454004
    454004
    Tragplatte mit grüner Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
    8,01 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    454201
    454201
    Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 1fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
    8,01 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Modular Buchse
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    • Tiefe
      9 mm
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      70,50 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Staub­schutz
      Ja
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Farbe
      Bronze
    • RAL Nummer
      1035
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Texte
    • Monta­geart
      Für Schraub­be­fes­ti­gung

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 11707001 | Hager Deutschland

      Produktbild 11707001

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 11707001 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 11707001

      Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschr.feld K.5 Aluminium bronze eloxiert

      PDF
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschr.feld K.5 Aluminium bronze eloxiert

    Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
    Anzahl der Anschlüsse: 1
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
    Tiefe: 9 mm
    Höhe: 55,50 mm
    Breite: 70,50 mm
    Mit Staubschutz: Ja
    Mit Klappdeckel: Nein
    Werkstoff: Thermoplast
    Farbe: Bronze
    RAL Nummer: 1035
    Glanzgrad: Matt
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Montageart: Für Schraubbefestigung

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 11707001
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG