The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 1110890BTC

TMG-10/1 Türstation für Kamera-Türlautsp. 10/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA 1110890BTC

EAN
3599430017667
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • 2Draht Systemkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

TMG-10/1 Türstation für Kamera-Türlautsp. 10/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA

1110890BTC

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
1816500
1816500
BTC-500 Kamera-Türlautsprecher EB 2D-Video schwarz
922,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
1703116
1703116
BTE-116 Taster-Expander bis 16Teilnehmer Einbau
50,70 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Funk­ti­onen
  • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
    Audio + Video
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Werk­stoff
  • Farbe
    Messing
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff Ruftaster
    Edelstahl
  • Ober­fläche
    PVD
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Gehäuse
    55 mm
  • Dicke Putz­aus­gleich
    12 mm
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung LED
    12 - 12 V
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    10
Kompa­ti­bi­lität
  • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
    2Draht
Texte
  • Gehäuse
    Gehäuse UP aus Edelstahl mit Maue­r­an­kern und ausstell­baren Aufla­ge­ble­chen
  • Beschrif­tung
    Namens­schild­wechsel von vorne mit AVZ-SRN Namens­schild-Sch­lüssel
  • Beleuch­tung
    Lang­le­bige, homo­gene weiße LED Namens­schild-Hin­ter­leuch­tung
  • Schutz
    Demon­ta­geschutz durch Schrauben Spezial ZY
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage
  • Dich­tung
    Mit Fugen­dich­tungs­band

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1110890BTC | Hager Deutschland

    Produktbild 1110890BTC

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 1110890BTC | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 1110890BTC

    TMG-10/1 Türstation für Kamera-Türlautsp. 10/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA

    PDF
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Systemhandbuch 2018

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG