Auslauf

TMG-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA 1110890

EAN
4250111845274
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
845,50 €
/ Stück *

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Funk­ti­onen
  • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
    Audio
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Werk­stoff
  • Farbe
    Messing
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff Ruftaster
    Edelstahl
Abmes­sungen
  • Dicke Putz­aus­gleich
    12 mm
  • Mate­ri­alstärke
    2 mm
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung LED
    12 - 12 V
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    10
Texte
  • Gehäuse
    Gehäuse UP aus Edelstahl mit Maue­r­an­kern und ausstell­baren Aufla­ge­ble­chen
  • Beschrif­tung
    Namens­schild­wechsel von vorne mit AVZ-SRN Namens­schild-Sch­lüssel
  • Beleuch­tung
    Lang­le­bige, homo­gene weiße LED Namens­schild-Hin­ter­leuch­tung
  • Schutz
    Demon­ta­geschutz durch Schrauben Spezial ZY
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage
  • Dich­tung
    Mit Fugen­dich­tungs­band

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.