The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 10309011
    EAN
    4011334180210
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Berker Konfigurator

    Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör hellbronze, lackiert 10309011

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör hellbronze, lackiert

    10309011

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Leitungs­ein­füh­rung 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Leitungs­ein­füh­rung
    • 181709

      Rohreinführung Aufputz polarweiß, glänzend

      4,10 €  / Stück*
    • 181705

      Rohreinführung Aufputz schwarz, glänzend

      4,10 €  / Stück*
    • 181309

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, polarweiß

      2,16 €  / Stück*
    • 181305

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, schwarz

      2,16 €  / Stück*
    • 1813

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, weiß

      1,35 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Hell­bronze
    • RAL Nummer
      3012
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt, Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      155 mm
    • Tiefe
      35 mm
    • Einbau­tiefe
      33,50 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Mit Rahme­n­ab­de­ckung
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 10309011 | Hager Deutschland

      Produktbild 10309011

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 10309011 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 10309011

      Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör hellbronze, lackiert

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Berker Reinigungs- und Pflegehinweise | Hager Deutschland

      Berker Reinigungs- und Pflegehinweise

      Produktanhang de-DE 2007-09-17

      PDF
      91,26 kB
    • Tools

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG