Feucht­rau­min­stal­la­tion - Außen­steck­dosen und -Schalter

Auf- und Unterputz wassergeschützt: Die hochwertigen Außenschalter und Steckdosen sind perfekt für den Einsatz in Feuchträumen oder auch im Außenbereich wie z.B. Gärten. Das quadratische Unterputz-Programm WG UP IP44 bietet mit Rahmen in drei Farben und integrierten Dichtungen auf der Rückseite der Rahmen viele viele Funktionen in IP44 für den Außenbereich. Auch Wippen, Zentralstücke und Steckdosen aus den Schalterprogrammen S.1, Q.1/Q.3, K.1/K.5, und R.1/R.5 können dank der separat erhältlichen Dichtungssets in IP44 verwendet werden.

Für Aufputz-Installationen bietet sich der Berker W.1 als idealer Außenschalter oder Steckdose an: Dank Schutzart IP55 lassen die Gehäuse, Wippen des Außenschalters oder Klappdeckel der Steckdose die Feuchtigkeit sogar gegen Strahlwasser draußen. Dazu ist im Gehäuse viel Platz für die Verdrahtung und das System ist besonders schnell und leicht zu montieren.

Erfahren Sie mehr zu der Feuchtrauminstallation

Unter­putz IP44

Es gibt mehrere Möglich­kei­ten, eine wasser­ge­schützte Unter­putz-In­stal­la­tion zu imple­men­tie­ren. Die Serie WG UP IP44, die speziell von Berker entwi­ckelt wurde, bietet eine Viel­zahl von Funk­ti­o­nen, ein zeit­loses quadra­ti­sches Design, Rahmen in drei Farben und, mit den entspre­chenden Dich­tun­gen, Schutz­klasse IP44.

Aufputz­mon­tage IP44

Wasser­dichte Schalter und Tasten: Die wasser­ge­schützten Schlüs­selschalter und Tasten von Berker. Die stabilen Druck­guss­ge­häuse und Alumi­nium-Front­platten sind unemp­find­lich gegen Spritz­wasser und hohe mecha­ni­sche Belas­tungen

Unsere wasser­dichte IP55: Robustheit mit attrak­tivem Design

Der Berker W.1 hält alles wasser­dicht. Gehäuse, Wippen und Klapp­de­ckel des Feucht­raum-Aufputz­pro­gramms mit Schutzart IP55 halten die Feuch­tig­keit fern. Selbst Wasser­strahlen können dem W.1 nichts anha­ben. Das Gehäuse bietet viel Platz für die Verdrah­tung und das System lässt sich schnell und einfach montie­ren.

Unterputz IP44


Wassergeschützte Unterputz-Installation leicht gemacht: Die speziell entwickelte Serie WG UP IP44 von Berker bietet eine Vielzahl von Funktionen sowie ein zeitloses, quadratisches Design. Mit 1-, 2- oder 3-fach Rahmen in drei Farben und entsprechenden Dichtungen, erreichen diese Schutzklasse IP44. Dies gewährleistet eine zuverlässige Nutzung von Steckdosen auch für den Außenbereich, selbst unter widrigen Witterungsbedingungen.

Aufputzmontage IP44


Wasserdichte Schalter und Taster: Die wassergeschützten Schlüsselschalter und Taster von Hager sind ideal für den Einsatz als Lichtschalter im Außenbereich. Die stabilen Druckgussgehäuse und Aluminium-Frontplatten sind unempfindlich gegen Spritzwasser und hohe mechanische Belastungen. Die breite Palette an Außenschaltern für Unterputz- und Aufputzmontage bietet zuverlässige Lösungen für verschiedene Installationsanforderungen.

Sicherheit im Außenbereich: IP55 Schalter und Steckdosen


Der Berker W.1 hält alles wasserdicht. Gehäuse, Wippen und Klappdeckel der IP55 Schalter und Steckdosen halten die Feuchtigkeit zuverlässig fern. Selbst Wasserstrahlen können dem W.1 nichts anhaben. Die Serie umfasst beleuchtete Außenschalter sowie wasserdichte Serien- oder Wechselschalter, die alle den IP55 Schutzstandard bieten. Die ideale Wahl für Feuchträume und Anwendungen im Außenbereich.

Hochwertige Außenschalter und Außensteckdosen für den professionellen Einsatz


Die große Auswahl an hochwertigen Lösungen für den Außenbereich umfasst von wasserdichten Gartensteckdosen mit Schalter bis hin zu Außensteckdosen in polarweiß matt oder grau alles für anspruchsvolle Außenprojekte. Die Produkte sind speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen im Außenbereich gerecht zu werden und bieten Schutzklassen bis IP55. Erhalten Sie mehr Informationen zu den IP55-Außenschaltern und Außensteckdosen und setzen Sie auf Qualität und Zuverlässigkeit für Ihre Installationen.