Verschlussdeckel R06 rund 215mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau VDR06127011
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Deckeleinlage 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Mit BodenbelagsschutzrahmenJa
-
Mit BodenbelagsaussparungJa
-
Einbautiefe62 mm
-
Einbaudurchmesser215 mm
-
Außendurchmesser234 mm
-
Tiefe der Bodenbelagsaussparung12 mm
-
Einbaugröße (Unterflursyteme)R06
-
Geeignet für BodenvertiefungenJa
-
Geeignet für BetoninstallationJa
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
Geeignet für DoppelbodeneinbauJa
-
Geeignet für FeuchtreinigungNein
-
BodenpflegeTrocken
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
OberflächePulverbeschichtet
-
FarbeEisengrau
-
RAL Nummer7011
-
Werkstoff DeckelPolyamid (PA)
-
DeckelausführungBlind
-
Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)5 kN
-
Vertikale Last auf kleine Oberfläche3 kN
-
Geeignet für UnterflurkanalJa
-
KabelauslassOhne Kabelauslass im Deckel
-
Anzahl der Leitungseinführungen0
-
Anzahl der Steckdosen SCHUKO0
-
Anzahl der Gerätebecher0
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
Schutzart IP im ungenutzten ZustandIP30
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VDR06127011
-
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalogauszug April 2022 (22DE0008)
PDF45,28 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme, Belastungen
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-12
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2022-09-22
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme, Schutzarten
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-08
PDF882,67 kBFloor installation systems, Information for the floor layer
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MBFloor installation systems, Mechanical stress
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-12
PDF389,75 kBFloor installation systems, Protection class
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-08
PDF868,08 kB -
Tool
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
STEP Dateien
Step Model VDR0612
STEP Dateien International 2022-10-06
STP456,77 kB -
Produkt Zeichnung
Technical Drawing of VDR0612
Product Drawing International 2022-10-07
PDF129,43 kB -
Handbuch
EINBAUEINHEITEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME_DE_HANDBUCH
EINBAUEINHEITEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME_DE_2024-12_HANDBUCH
PDF21,13 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
PDF99,71 MBINSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK
INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK
PDF21,12 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,47 kBEU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF120,65 kB
Ausschreibungstext
Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen.
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Ja
Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
Einbautiefe: 62 mm
Einbaudurchmesser: 215 mm
Außendurchmesser: 234 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 12 mm
Einbaugröße (Unterflursyteme): R06
Geeignet für Bodenvertiefungen: Ja
Geeignet für Betoninstallation: Ja
Geeignet für Außenbereich: Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
Geeignet für Feuchtreinigung: Nein
Bodenpflege: Trocken
Werkstoff: Polyamid (PA)
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Werkstoff Deckel: Polyamid (PA)
Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last): 5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 3 kN
Deckelausführung: Blind
Geeignet für Unterflurkanal: Ja
Kabelauslass: Ohne Kabelauslass im Deckel
Halogenfrei: Ja
Farbe: Eisengrau
RAL Nummer: 7011
Anzahl der Leitungseinführungen: 0
Anzahl der Steckdosen SCHUKO: 0
Anzahl der Gerätebecher: 0
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand: IP30
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VDR06127011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.