Patchmodul RJ45 CAT5e UTP für Hutschienenmontage TN004S
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Patchkabel 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
KategorieCat5e
-
AWG BereichAWG 26-22
-
Anschluss-/SteckertypSchneidklemme, RJ45
-
Höhe90 mm
-
Länge62 mm
-
Breite17,50 mm
-
GeschirmtNein
-
Geeignet für RundkabelJa
-
Anschluss ohne WerkzeugNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TN004S
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für TN004S - Patchmodul RJ45 KAT5e UTP + Hutschienenträger (DE, Stand: 11.2009)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF496,42 kBMontageanleitung de-DE 2021-03-10
PDF552,10 kB -
Tipps
Hager Tipp 35
Funktionspotentialausgleich (20DE0082)
PDF2,03 MBHager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-01-28
PDF122,04 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-10-17
PDF171,64 kB
Ausschreibungstext
Das Patchmodul TN 002S besteht aus einem RJ 45- Modul und einem Hutschienenträger, der mittels eines Clips im Multimediaverteiler montiert wird. Entspricht der Norm: EN 60603-7-3. Selbstschneidende Kontakte (kein Werkzeug erforderlich). Norm-Farbencode: EIA/TIA 568 A u. B. Steckverbindung RJ 45, Kategorie 5e UTP.
Kategorie: Cat5e
AWG Bereich: AWG 26-22
Anschluss-/Steckertyp: Schneidklemme
RJ45
Höhe: 90 mm
Länge: 62 mm
Breite: 17,50 mm
Geschirmt: Nein
Geeignet für Rundkabel: Ja
Anschluss ohne Werkzeug: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TN004S
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.