Klingeltrafo / Türklingel-Trafo REG, 230V / 8V und 12V 8VA, 2PLE ST303
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Ausgangsspannung8 - 12 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Ausgangsspannung 212 V
-
Isolationsspannung Ui4000 V
-
Anzahl Module2
-
Leistungsaufnahme VA8 VA
-
Leistung8 VA
-
Verbrauchte Leistung in W8 W
-
Höhe111 mm
-
Breite35 mm
-
Tiefe65 mm
-
Länge64 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
TemperaturschutzJa
-
KurzschlusssicherJa
-
Ein-/AusschalterNein
-
Betriebstemperatur-20 - 35 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter4 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter6 mm²
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Ausgangsstrom 11 A
-
Ausgangsstrom 20,67 A
-
Maximalstrom Sekundärseite1 A
-
Montage aufDIN Schiene
-
Nominales Drehmoment1,20 - 1,20 Nm
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm4
-
Geeignet für DIN SchieneJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ST303
-
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Produktdatenblatt
UK_MD_TDS_transformers.pdf
Technical data sheet including specification for transformers.
PDF62,03 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.
Ausgangsspannung: 8 - 12 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
Anzahl Module: 2
Leistungsaufnahme VA: 8 VA
Temperaturschutz: Ja
Kurzschlusssicher: Ja
Ein-/Ausschalter: Nein
Isolationsspannung Ui: 4000 V
Betriebstemperatur: -20 - 35 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ST303
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.