Überspannungsableiter Typ2 4P 40kA TT/TNS mit Defektanzeige + Fernmeldefunktion SPB415
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Module4
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1275 V
-
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-11,35 kV
-
Spannungsschutzstufe Up L-PE/N-PE gemäß IEC 61643-111,60 kV
-
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-111350 V
-
Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)125 A
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
-
Höhe98,7 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe65,7 mm
-
Betriebstemperatur-40 - 80 °C
-
NetzformTN-S, TT
-
Mit FernmeldekontaktJa
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1,5 -25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1,5 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt Signalkontakt0,14 - 1,5 mm²
-
Anforderungsklasse IEC 61643T2
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nominales Drehmoment3 - 3 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SPB415
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Technische Broschüre
News - Markteinführungen Februar 2021
Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)
PDF44,20 MB -
Broschüre
Überspannungsschutz
Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-534, DIN VDE 0185-305 (23DE0165)
PDF13,04 MB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)
PDF7,45 MB -
Tipps
Hager Tipp 41
Überspannungsschutz (21DE0025)
PDF2,50 MB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLKonfigurator Überspannungsschutz
Mit unserem SPD-Konfigurator finden Sie schnell und zuverlässig den passenden Überspannungsschutz für Ihre Anwendung.
URL
Ausschreibungstext
Überspannungsableiter vom Typ 2 in 3+1-Schaltung, zum Schutz von dreiphasigen TT- und TN-S-Systemen. Bestehend aus einem vierfach Basiselement, drei Schutzsteckern mit temperaturüberwachtem Hochleistungsvaristor und einem Stecker als Summenstromfunkenstrecke mit dynamischer Abtrennvorrichtung. Optische Defektmeldung an den Steckern bei Überlastung. Wechslerkontakt für Defektfernmeldung. Anschlüsse für die aktiven Leiter von unten, für Erde/PE und Fernmeldekontakt von oben. Biconnect-Klemmen zum Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbrücken. Beschriftungsmöglichkeit am Basiselement.
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 275 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 1,35 kV
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 40 kA
Höhe: 98,7 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 65,7 mm
Betriebstemperatur: -40 - 80 °C
Netzform: TN-S
TT
Mit Fernmeldekontakt: Ja
Frequenz: 50 - 60 Hz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPB415
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.