Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 12,5kA TNC 315A SPA810Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Überspannungsschutz Energietechnik 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE12,5 kA
-
NetzformTN-C
-
AnschlussartSammelschiene, Schraubanschluss
-
Mit FernmeldekontaktNein
-
Anzahl Module1,50
-
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-11,50 kV
-
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1255 V
-
Polanzahl3
-
Betriebstemperatur-40 - 80 °C
-
Höhe220,7 mm
-
Breite27 mm
-
Tiefe104,4 mm
-
Mit KontrollleuchteJa
-
Anforderungsklasse IEC 61643T1, T2, T3
-
Nominales Drehmoment2,50 - 2,50 Nm
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter2,5 - 35,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter2,5 - 50,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt Signalkontakt0,25 - 4,0 mm²
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SPA810Z
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-09-23
PDF904,27 kB -
Technische Broschüre
News - Markteinführungen Februar 2021
Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)
PDF44,20 MB -
Broschüre
Überspannungsschutz
Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-534, DIN VDE 0185-305 (23DE0165)
PDF13,04 MB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)
PDF7,45 MB -
Tipps
Hager Tipp 41
Überspannungsschutz (21DE0025)
PDF2,50 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLKonfigurator Überspannungsschutz
Mit unserem SPD-Konfigurator finden Sie schnell und zuverlässig den passenden Überspannungsschutz für Ihre Anwendung.
URLZählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2020-12-08
PDF254,67 kB
Ausschreibungstext
Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11). Folgestromfreie, gekapselte Funkenstreckentechnologie. Direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. Kompatibel mit Einspeiseadapter und Sammelschienenbox zum Spannungsabgriff für RfZ und APZ. Optionaler Fernmeldekontakt nachrüstbar.
Netzform: TN-C
Anschlussart: Sammelschiene
Schraubanschluss
Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE: 12,5 kA
Mit Fernmeldekontakt: Nein
Anzahl Module: 1,50
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 1,50 kV
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 255 V
Polanzahl: 3
Betriebstemperatur: -40 - 80 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPA810Z
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.