Modul Ethernet Jbus/Modbus für SM103E SM213
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Betriebstemperatur-10 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 80 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.5 - 1.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.5 - 1.5 mm²
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Isolationsspannung Ui4000 V
-
Höhe84 mm
-
Breite42 mm
-
Tiefe36 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SM213
-
Montageanleitung
Betriebs- und Montageanleitung für SM213 - Modul Ethernet+RS485 Jbus/Modbus für SM103E (DE-EN, Stand: 12.2011)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF813,08 kBNotice SM213 SM214 GB
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF810,76 kB -
Produktanhang
Modbus Mappingtable für SM103E - Multifunktionsmessgerät Komfort
Produktanhang International 2024-01-31
XLS450,00 kB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Modul Ethernet Jbus/Modbus für Multifunktionsmessgerät SM103E. Diese Modul stellt die Verbindung zum Ethernet-Netzwerk über RJ45 her und arbeitet mit JBUS/MODBUS®-Protokoll. In Verbindung mit SM103E können Daten über den Webserver dargestellt werden.
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 1.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 1.5 mm²
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SM213
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.