The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -moni­to­ring
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System agardio
    • EC700
    EAN
    3250616127005
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H411
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System agardio

    Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS EC700

    Preis
    1.187,00 €
    / Stück *
    1.187,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS

    EC700

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      7
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      67 mm
    • Tiefe
      50 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EC700
    PDF
    RoHS Report EC700
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EC700 | Hager Deutschland

      Produktbild EC700

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EC700 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EC700

      Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für EC700 - Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS (DE, Stand: 07.2015) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für EC700 - Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS (DE, Stand: 07.2015)

      Montageanleitung de-DE 2015-07-06

      PDF
      343,27 kB
      Bild Note d'application GB | Hager Deutschland

      Note d'application GB

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      196,38 kB
      Bild Notice EC700 GB | Hager Deutschland

      Notice EC700 GB

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      254,14 kB
      Bild Notice Quick start EC700 FR GB | Hager Deutschland

      Notice Quick start EC700 FR GB

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      227,14 kB
      Bild Wartungsanleitung für EC700 - Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS (DE-EN-PL, Stand: 10.2015) | Hager Deutschland

      Wartungsanleitung für EC700 - Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS (DE-EN-PL, Stand: 10.2015)

      Montageanleitung de-DE, pl-PL 2015-06-09

      PDF
      977,13 kB
    • Produktanhang

      Bild Modbus Mappingtable für EC700 - Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS | Hager Deutschland

      Modbus Mappingtable für EC700 - Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS

      Produktanhang International 2020-01-01

      XLS
      363,00 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau | Hager Deutschland

      Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau

      Einfach mehr sehen (20DE0045)

      PDF
      1,71 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 38 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 38

      DIN VDE 0100-801: 2015-10 (16DE0118_01)

      PDF
      1,76 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SRR00635A - Klappwandler SC1 18mm 063/5A 0.6VA Klasse 3
      SRR00635A
      Klappwandler SC1 18mm 063/5A 0.6VA Klasse 3
      Preis
      206,30 €
      / Stück *
      206,30 €
      / Stück *
    • 2
      SRR04005B - Klappwandler SC2 28mm 400/5A 2.2VA Klasse 1
      SRR04005B
      Klappwandler SC2 28mm 400/5A 2.2VA Klasse 1
      Preis
      262,90 €
      / Stück *
      262,90 €
      / Stück *
    • 3
      SRR05005B - Klappwandler SC2 28mm 500/5A 2.2VA Klasse 1
      SRR05005B
      Klappwandler SC2 28mm 500/5A 2.2VA Klasse 1
      Preis
      262,90 €
      / Stück *
      262,90 €
      / Stück *
    • 4
      ECA180T - Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO
      ECA180T
      Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO
      Preis
      934,20 €
      / Stück *
      934,20 €
      / Stück *
    • 5
      SRR00805A - Klappwandler SC1 18mm 080/5A 0.6VA Klasse 3
      SRR00805A
      Klappwandler SC1 18mm 080/5A 0.6VA Klasse 3
      Preis
      206,30 €
      / Stück *
      206,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS

    Der Impulseingang mit 7 digitalen Eingängen (logisch oder Impulssignal) und einer RS485-Verbindung zum JBUS/MODBUS Protokoll speichert Impulse oder logische Signale von Impulsausgängen wie z.B. von Gas-, Heizöl-, Wasser- oder Druckluftzählern. Die Impulse kann in Einheiten für Energie (kWh), Volumen (m³) und verschiedenen Währungen ausgewertet werden. Über die RS485-Schnittstelle kann das Gerät in ein Energiemanagement- und Energiemonitoringsystem eingebunden werden. Das Gerät ist kompatibel mit Energiemonitoring-Server agardio.manager.

    Anzahl Eingangsstromkreise: 7
    Höhe: 90 mm
    Breite: 67 mm
    Tiefe: 50 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Montage auf: DIN Schiene
    Betriebstemperatur: -10 - 55 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EC700
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG