Stromwandler für LVS NH1-3 600/5A 5VA Klasse 0,5S MessEG konform LVZW600K05K
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Filter ProdukttypAufsteckstromwandler
-
Genauigkeitsklasse0.5 S
-
Leistung5 VA
-
Höhe64 mm
-
Breite30 mm
-
Tiefe30 mm
-
Höhe der Öffnung12,50 mm
-
Breite der Öffnung30,50 mm
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Isolationsspannung Ui3000 V
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 55 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter6 mm²
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Maximalstrom Primärseite600 A
-
Maximalstrom Sekundärseite5 A
-
Montage aufUnterteil
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-02-21
PDF698,08 kBKonformitätserklärung MessEG
Konformitätserklärung de-DE 2023-11-09
PDF273,12 kB

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.