Stromwandler für LV NH1-3 150/5A 2,5VA Klasse 1 LVZW150
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Filter ProdukttypAufsteckstromwandler
-
Genauigkeitsklasse1
-
Leistung2,50 VA
-
Durchmesser der Öffnung21 mm
-
Höhe63,50 mm
-
Breite59,50 mm
-
Tiefe30,10 mm
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Isolationsspannung Ui3000 V
-
Betriebstemperatur-40 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 75 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 6 mm²
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP10
-
Maximalstrom Primärseite150 A
-
Maximalstrom Sekundärseite5 A
-
Montage aufUnterteil
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVZW150
-
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-02-21
PDF698,08 kB
Ausschreibungstext
Einzelstromwandler Bereich 150A, passend zu den NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Einbau ohne Platzverlust, Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 5A, inkl. Datenschild klebbar auf Infoträger/Typenschild, mit Käfigklemme 6mm².
Filter Produkttyp: Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse: 1
Leistung: 2,50 VA
Durchmesser der Öffnung: 21 mm
Anschlussart: Schraubanschluss
Frequenz: 50 - 60 Hz
Isolationsspannung Ui: 3000 V
Betriebstemperatur: -40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 75 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 6 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVZW150
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.