Lasttrennschalter 3polig 160A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte HAE316
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Türkupplungsgriff für Schaltgeräte 1 Produkte verfügbar
-
Schalterachse 3 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie A125 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B160 A
-
Einschaltvermögen Kurzschlussstrom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-37 kA
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 609474 kA
-
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 609474 kA
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter70 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter70 mm²
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue380 - 415 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8000 V
-
Verlustleistung pro Pol7,50 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom22,50 W
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1105000 W
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC2356000 W
-
Motorantrieb optionalNein
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
-
Betriebstemperatur-20 - 70 °C
-
VerriegelbarJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Polart3P
-
Polanzahl3
-
Steuer-/Bedienelementkurzer Drehgriff
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
WendeschalterNein
-
Ausführung als NOT-AUS-EinrichtungNein
-
Ausführung als HauptschalterJa
-
Ausführung als Wartungs-/ReparaturschalterJa
-
Ausführung als SicherheitsschalterJa
-
Ausführung als LasttrennschalterJa
-
Nominales Drehmoment4 - 4,4 Nm
-
Anzahl Module6,22
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Höhe84 mm
-
Breite109 mm
-
Tiefe132 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HAE316
-
Montageanleitung
Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17
PDF1,07 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF835,39 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-09-07
PDF635,00 kB
Ausschreibungstext
Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen.
Nennstrom: 160 A
Polart: 3P
Verlustleistung pro Pol: 7,50 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 22,50 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 105000 W
Motorantrieb optional: Nein
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Verriegelbar: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HAE316
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.