Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3P 2500A HA366
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Türkupplungsgriff für Schaltgeräte 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Polanzahl3
-
Polart3P
-
Nennstrom2500 A
-
Strombelastbarkeit bei AC212500 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung100 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie A2500 A
-
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 6094750 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B2500 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie A800 A
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 6094750 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B800 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie A800 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B800 A
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue380 - 415 V
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Nominales Drehmoment40 - 45 Nm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom615 W
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC11645000 W
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC23720000 W
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
-
Betriebstemperatur-20 - 70 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2x 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2x 300 mm²
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HA366
-
Montageanleitung
Montageanleitung für HA36xx, HA46xx - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige (DE-EN-FR, Stand: 05.2019)
Montageanleitung International 2019-08-27
PDF2,13 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter
Stand: 01.04.2022
PDF14,11 MBVerlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Ausschreibungstext
Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte.
Polanzahl: 3
Nennstrom: 2500 A
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 615 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HA366
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.