Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 2 Geräten aus Polyamid eisengrau GBZ27011
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe95 mm
-
Breite109 mm
-
Länge109 mm
-
Anzahl der einbaubaren Geräte2
-
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite1
-
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite1
-
Geeignet für StandardschaltermaterialJa
-
Geeignet für FeuchtreinigungJa
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
FarbeEisengrau
-
RAL Nummer7011
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GBZ27011
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für GBZ27011, GBZ47011, GBZ87011, GBZKR00, GBZWB7011 - Zubehör (Stand: 11.2016)
Bedienungsanleitung International 2016-11-24
PDF635,81 kB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalogauszug April 2022 (22DE0008)
PDF45,28 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme, Belastungen
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-12
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme, Schutzarten
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-08
PDF882,67 kBFloor installation systems, Mechanical stress
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-12
PDF389,75 kBFloor installation systems, Protection class
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-08
PDF868,08 kB -
DXF Dateien
DXF Dateien International 2024-07-16
DXF36,07 kB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2024-07-16
STP429,24 kB -
Produkt Zeichnung
Product Drawing International 2024-02-27
PDF31,47 kB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Fußbodenüberragende Einbaueinheit, mit 2 getrennten Installationsfeldern für 2 Installationsgeräte mit Tragsteg bzw. Tragring mit Befestigungsspur 60mm oder 4 Installationsgeräte, Abmessung 94x110x108mm.
Höhe: 95 mm
Breite: 109 mm
Länge: 109 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte: 2
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite: 1
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite: 1
Geeignet für Standardschaltermaterial: Ja
Geeignet für Feuchtreinigung: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Eisengrau
RAL Nummer: 7011
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GBZ27011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.