Nivel. Edelstahlkassette Q16 mit Leitungsauslass für 16x45er Module Belag T=25mm EKQ160LE25
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Schalungselement 1 Produkte verfügbar
-
Montagedeckel 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Mit BodenbelagsaussparungJa
-
FormVierkant
-
Einbautiefe105 mm
-
Einbaulänge320 mm
-
Einbaubreite320 mm
-
Höhe87 mm
-
Nivellierbereich105 - 292 mm
-
Nenngröße320 mm
-
Tiefe der Bodenbelagsaussparung25 mm
-
Einbaugröße (Unterflursyteme)Q16
-
Geräteträger zur Aufnahme von GerätebecherJa
-
Anzahl der einbaubaren Geräte16
-
Anzahl der Gerätebecher4
-
Anzahl der Leitungsauslässe2
-
Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)5 kN
-
Vertikale Last auf kleine Oberfläche3 kN
-
Geeignet für BodenvertiefungenJa
-
Geeignet für DoppelbodeneinbauJa
-
BodenpflegeTrocken
-
Farbe LeitungsauslassEdelstahl
-
WerkstoffEdelstahl
-
Geeignet für UnterflurkanalJa
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Schutzart IP im ungenutzten ZustandIP30
-
HalogenfreiJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EKQ160LE25
-
Montageanleitung
Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten
Montageanleitung International 2022-08-29
PDF4,17 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2023
(23DE0010)
PDF17,68 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme, Belastungen
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-12
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2022-09-22
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme, Schutzarten
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-08
PDF882,67 kBBodenistallationssysteme, Trittschalverhalten
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-09-09
PDF596,49 kBFloor installation systems, Impact noise properties (EN)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-10-07
PDF578,05 kBFloor installation systems, Information for the floor layer
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MBFloor installation systems, Mechanical stress
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-12
PDF389,75 kBFloor installation systems, Protection class
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-08
PDF868,08 kB -
Tool
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Produkt Zeichnung
TECHNICALDRAWINGEKQ160LE25
Produkt Zeichnung International 2022-12-09
PDF46,97 kB -
STEP Dateien
Step Model EKQ160LE25
STEP Dateien International 2025-01-22
STP899,20 kB -
DXF Dateien
DXF_Datei EKQ160LE25
DXF Dateien International 2025-01-13
DXF85,52 kB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLOnline Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF222,92 kBKonformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12
PDF594,89 kB
Ausschreibungstext
Nivellierbare Kassette mit 2 Leitungsauslässen, quadratisch, bestehend aus Kassettenrahmen, Leitungsauslass-Kassettendeckel, Dichtung. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können. Für den Einbau von stufenweise absenkbaren Gerätebechern, für bis zu 16 Geräte 45 x 45 mm. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2.
Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
Form: Vierkant
Einbautiefe: 105 mm
Einbaulänge: 320 mm
Einbaubreite: 320 mm
Höhe: 87 mm
Nivellierbereich: 105 - 292 mm
Nenngröße: 320 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 25 mm
Einbaugröße (Unterflursyteme): Q16
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher: Ja
Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last): 5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 3 kN
Anzahl der einbaubaren Geräte: 16
Anzahl der Gerätebecher: 4
Anzahl der Leitungsauslässe: 2
Geeignet für Bodenvertiefungen: Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
Bodenpflege: Trocken
Farbe Leitungsauslass: Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl
Halogenfrei: Ja
Geeignet für Unterflurkanal: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EKQ160LE25
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.