Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-20A 30mA Typ A QuickConnect ADS920D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verbindungskabel für Verteilerfelder 5 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
-
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Unterspannungsauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 8 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Polart1P+N
-
AuslösecharakteristikB
-
Nennstrom20 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Nennstrom bei -25°C22,70 A
-
Nennstrom bei -20 °C22,50 A
-
Nennstrom bei -15°C22,20 A
-
Nennstrom bei -10°C22 A
-
Nennstrom bei -5°C21,80 A
-
Nennstrom bei 0 °C21,50 A
-
Nennstrom bei 5°C21,30 A
-
Nennstrom bei 10°C21 A
-
Nennstrom bei 15°C20,80 A
-
Nennstrom bei 20 °C20,50 A
-
Nennstrom bei 25°C20,30 A
-
Nennstrom bei 30°C20 A
-
Nennstrom bei 35°C19,80 A
-
Nennstrom bei 40 °C19,60 A
-
Nennstrom bei 50 °C19,20 A
-
Nennstrom bei 55°C19 A
-
Nennstrom bei 60°C18,80 A
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern1
-
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern0,95
-
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern0,90
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC1,13 - 1,45 A
-
Korrekturfaktor bei 6 nebeneinander montierten LS-Schaltern0,85
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2X
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-16 kA
-
Anschlussartquickconnect
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
-
Max. Betriebsspannung240 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue240 - 240 V
-
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-13
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom6,60 W
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Max. Höhe2000 m
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Betriebstemperatur-25 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 70 °C
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele2000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele2000
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1,5 - 4,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1,5 - 4,0 mm²
-
Nominales Drehmoment2,1 - 2,1 Nm
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare Gerätequickconnect
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect, quickbusbar
-
Anzahl Module2
-
Höhe94 mm
-
Breite35 mm
-
Tiefe68 mm
-
Geeignet für DIN SchieneJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ADS920D
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24
PDF1,45 MB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)
PDF7,45 MB -
Tipps
Hager Tipp 42
Effiziente FI/LS-Absicherung (17DE0166)
PDF1,36 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-09-23
PDF268,16 kB
Ausschreibungstext
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit QuickConnect Klemme, am Abgang bis 20 A und am Zugang bis 63 A, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Polart: 1P+N
Auslösecharakteristik: B
Nennstrom: 20 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Typ des Fehlerstromschutzes: A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,60 W
Frequenz: 50 - 50 Hz
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1,5 - 4,0 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1,5 - 4,0 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ADS920D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.