Jalousie-Einsatz Komfort, Tragring rund 85221101
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Trennrelais 4 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Einbautiefe32 mm
-
Schaltart/VarianteMit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten
-
NebenstelleneingangMit 230 V Nebenstelleneingängen für Auf und Ab
-
AnschlussAnschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85221101
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE, it-IT 2012-06-27
PDF2,30 MBBedienungsanleitung en-GB, fr-FR 2012-06-27
PDF2,30 MB -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 8522110x - Jalousie-Einsatz Komfort (DE, Stand: 09.2015)
Montageanleitung de-DE 2012-06-27
PDF1,36 MBBedienungs- und Montageanleitung für 85221100 - Jalousie-Einsatz Komfort (DE, Stand: 06.2012)
Montageanleitung de-DE 2012-09-28
PDF1,49 MBBedienungs- und Montageanleitung für 85221100 - Jalousie-Einsatz Komfort (EN, 2012-07)
Montageanleitung en-GB 2012-07-27
PDF1,55 MBBedienungs- und Montageanleitung für 85221100 - Jalousie-Einsatz Komfort (EN, 2015-09)
Montageanleitung en-GB 2012-06-27
PDF1,36 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-16
PDF253,73 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-16
PDF213,59 kB
Ausschreibungstext
Jalousie-Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Einbautiefe: 32 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85221101
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.