KNX Touch Control, Visualisierung mit 3,5" Touch-Display und integrierter BCU 75740101
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Designrahmen 22 Produkte verfügbar
-
Temperaturfühler 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Mit Bussystem FunkbusNein
-
EnergieeffizienzklasseIV (2%)
-
Betriebstemperatur0 - 50 °C
-
AnschlussAnschluss für externen Temperaturfühler und Binärkontakte
-
Funktion16 Zeitschaltfunktionen und Wecker, Logikbaustein 4x UND, 4x ODER mit je 4 Eingängen, Funktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, bis zu 16 Szenen, Klimaregelung, Scharfschalten von Alarmanlagen, Datum, Uhrzeit, Automatikfunktionen zur Steuerung von Beleuchtung, Jalousien und Rollläden, Klima- und Lüftungsanlagen, Sperrfunktion zum Reinigen der Bedienoberfläche
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75740101
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75740101 - KNX Touch Control (DE-EN-FR-IT-NL, Stand: 03.2021)
Montageanleitung International 2022-02-16
PDF9,38 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
Produktinformation
KNX-Sensorik
(15DE0190)
PDF708,72 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 75740101 - KNX Touch Control (DE-EN)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD6,38 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 75740101 - KNX Touch Control (EN-FR)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD6,97 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für75740101 - KNX Touch Control (DE, 2016-07), ETS link
Applikationshandbuch de-DE, it-IT 2015-02-25
PDF17,02 MBApplikationsbeschreibung ETS für75740101 - KNX Touch Control (EN, 2016-07), ETS link
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2016-07-04
PDF7,93 MBApplikationsbeschreibung ETS für 75740101 - KNX Touch Control Symbole (DE, 2015-03)
Applikationshandbuch de-DE 2015-05-21
PDF1,71 MBApplikationsbeschreibung ETS für 75740101 - KNX Touch Control Symbole (EN, 2015-07)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2015-07-22
PDF1,70 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-24
PDF904,06 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-24
PDF904,06 kB
Ausschreibungstext
KNX Touch Control mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussbuchse für Binärkontakte oder externen Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräte, einstellen von Automatikfunktionen, bis zu 10 frei konfigurierbare Displayseiten, Tastsensor-Funktionen zum schalten und dimmen von Beleuchtungskreisen, fahren von Rollladen/Jalousie oder ähnlichen Behängen, Drehreglerfunktionen zum dimmen von Beleuchtungskreisen, zum stufenlosen steuern von Lüftungs-, Klimageräten oder einstellen der individuellen Solltemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5.
Farbe: Schwarz
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Mit Bussystem Funkbus: Nein
Energieeffizienzklasse: IV (2%)
Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
Abmessungen: 75 x 95 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75740101
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.